TPS54329EVM-056

TPS54329EVM-056

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54329EVM-056 Evaluation Module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54329 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with D-CAP2 Mode. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and provides a 1.05V output at 3A.

Merkmale
  • Vin = 4.5V to 18V
  • Iout = 3A
  • Vout = 1.05
  • D-CAP2 Control
DC/DC-Wandler
TPS54329 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 3 A, mit D-CAP2-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54329EVM-056 — Evaluierungsmodul für TPS54329 Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54329EVM-056 — Evaluierungsmodul für TPS54329 Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus
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
* EVM User's guide TPS54329 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat TPS54329EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos