TPS5432EVM-116

TPS5432EVM-116

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS5432EVM-116 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS5432 2.95V to 6V Input, 3A Synchronous Step-Down Converter.

Merkmale
  • 3V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Ouptut Current
  • 1.8V Output
  • Current Mode Control
  • 700kHz Fixed Frequency
DC/DC-Wandler
TPS5432 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5432EVM-116 — Evaluation Module for TPS5432 3A Synchronous Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5432EVM-116 — Evaluation Module for TPS5432 3A Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS5432EVM-116 3-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 08.02.2012
Zertifikat TPS5432EVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos