TPS54331EVM-232

TPS54331 28-V-Eingang, 3,3-V-Ausgang, 3 A, Evaluierungsmodul

TPS54331EVM-232

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54331EVM-232 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54331 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 3.5-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3-A output. The switching frequency is internally set at a nominal 570-kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54331 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54331 to achieve high efficiency (91.6%), while maintaining a cool junction temperature, even at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54331 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs.

Merkmale
  • 3.5-V to 28-V wide input voltage range
  • 91.6% efficiency (VIN = 10 V, IO = 0.75 A)
  • Nominal 570-kH switching frequency
  • Adjustable output voltage
DC/DC-Wandler
TPS54331 Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A, 570 kHz, mit Eco-Mode TPS54331-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 28 V, feste Frequenz von 570 KHz, 3 A, mit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54331EVM-232 — TPS54331 28-V-Eingang, 3,3-V-Ausgang, 3 A, Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54331EVM-232 TPS54331 28-V-Eingang, 3,3-V-Ausgang, 3 A, Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos