TPS543320EVM

Evaluierungsmodul für asynchronen SWIFT™-Abwärtswandler, 4 V bis 18 V, 3 A

TPS543320EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543620EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS543620. Der TPS543620 ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs mit niedrigem Drain-Source-Widerstand integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Das TPS543620 verwendet eine erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung mit niedriger minimaler Einschaltzeit für hohe Schaltfrequenz, um die Lösungsgröße zu minimieren und ein schnelles Einschwingverhalten zu erzielen.

Merkmale
  • Zwei Schaltungen: eine zur Demonstration des kleinen Lösungsbereichs und eine zur einfachen Evaluierung des TPS543320
  • Kleines Design mit einer Schaltfrequenz von 1,5nbsp;MHz und einem Platzbedarf von 100nbsp;mm²
  • Einfaches Evaluierungsdesign mit Jumpern zur Evaluierung verschiedener Einstellungen, die über die FSEL- und MODE-Pins des TPS543320 ausgewählt werden
  • Zwei Tri-State-Puffer zur einfachen Synchronisierung beider Designs mit einer externen Taktquelle
  • 4,0-V bis 18-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • 1,8-V- und 3,3-V-Ausgänge bei 3 A
DC/DC-Wandler
TPS543320 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543320EVM — 4-V to 18-V, 3-A synchronous SWIFT™ step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543320EVM 4-V to 18-V, 3-A synchronous SWIFT™ step-down converter evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS543320 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos