TPS54332EVM-416

TPS54332EVM-416

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54332 dc/dc converter is designed to provide up to a 3.5 A output from an input voltage source of 3.5 V to 28 V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54332 regulator. The switching frequency is internally set at a 1000 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54332 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54332 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. Thecompensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54332 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 30 V for the TPS54332EVM-416.

Merkmale
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High efficiency at light loads with a Pulse-Skipping Eco-Mode™
  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Fixed 1-MHz switching frequency
DC/DC-Wandler
TPS54332 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54332EVM-416 — TPS54332 15 V-Eingang, 2,5 V-Ausgang, 3 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54332EVM-416 — TPS54332 15 V-Eingang, 2,5 V-Ausgang, 3 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54332 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat TPS54332EVM-416 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos