TPS54334EVM-722

TPS54334EVM-722

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54334 is a 28-V, 3-A, low quiescent supply current (IQ), synchronous monolithic buck converter with integrated MOSFETs.The TPS54334 enables small designs by integrating the MOSFETs and implementing current mode control to reduce external component count.

Efficiency is maximized through the integrated 128mΩ/84mΩ MOSFETs, low quiescent supply current and pulse skipping at light loads. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 μA by entering a shutdown mode

Merkmale
  • Two 128mΩ/84mΩ MOSFETs for 3A Continuous Output Current
  • 0.8 V Internal Voltage Reference with ±1.5% Accuracy Over Temperature
  • Pulse Skipping Boosts Efficiency at Light Loads
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Low 2 μA Shutdown Quiescent Current

 

DC/DC-Wandler
TPS54334 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2V bis 28 V Eingangsspannung, 3A Ausgangsstrom, mit fester Frequenz von
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54334EVM-722 — TPS54334EVM-722 3-A Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54334 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.10.2021
Zertifikat TPS54334EVM-722 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos