TPS54340-Q1EVM-593

TPS54340-Q1EVM-593

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54340-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54340-Q1 Step-Down Converter. The TPS54340-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 3.5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

Merkmale

4.5 V to 42 V Input Supply Voltage

Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET

146 µA Operating Quiescent Current

2 µA Shutdown Current

100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency

Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis

DC/DC-Wandler
TPS54340-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit Eco-mode™, 4,5–42 VIN, 3,5 A TPS54340B-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3,5 bis 42 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54340-Q1EVM-593 — TPS54340-Q1EVM-593-Evaluierungsmodul/Schalttafel

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54340-Q1EVM-593 — TPS54340-Q1EVM-593-Evaluierungsmodul/Schalttafel
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54340-Q1 Step-Down Converter 24.09.2013
Zertifikat TPS54340-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos