TPS543521EVM

TPS543521EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543521EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Wandlers TPS543521. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 18 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 5,0 V-Ausgang mit bis zu 5 A Laststrom. Die meisten Einstellungen des Bausteins können einfach über Jumper angepasst oder eingestellt werden, zum Beispiel Betriebsmodus, Sanftanlaufzeit und Schaltfrequenz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 18V
  • Ausgangsspannung > 5 V
  • Bis zu 5A Ausgangsstromstärke
  • Kleine Designgröße und Modusauswahl
DC/DC-Wandler
TPS543321 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 18 V Eingang, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS543421 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 18 V Eingang, 4 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS543521 — Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 18 V Eingang, 5 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543521EVM — TPS543521 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543521EVM — TPS543521 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS543521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 07.03.2025
Zertifikat TPS543521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos