TPS54356EVM-058

TPS54356EVM-058

Jetzt bestellen

Überblick

Recommended tool:
TPS54320 is the recommended alternative to the TPS5435X devices. Please refer to the TPS54320EVM for new device evaluation.

The TPS54356EVM-058 evaluation module allows the designer to evaluate the internally compensated TPS54356 DC/DC converter optimized for low parts count. The inductor and capacitors selected allow a wide 6-18 V input and up to 3 A. The output voltage is fixed to 3.3 V and can be easily adjusted for other DSP and FPGA core voltages by changing the IC on the circuit board with another fixed voltage option. This particular design incorporates an optional low-side MOSFET (instead of a diode) to provide high efficiency synchronous rectification while switching at 500 kHz.

Merkmale
  • Internal compensation for fewer external components
  • 90% efficiency
  • Uses optional low-side MOSFET for high efficiency synchronous rectification
  • Aluminum Electrolytic input and output capacitors
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC-Wandler
TPS54352 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 1,2 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib TPS54353 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 1,5 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib TPS54354 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 1,8 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib TPS54355 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 2,5 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib TPS54356 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 3,3 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib TPS54357 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 3 A Ausgang, mit Low-Side-Gate-Trei
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54356EVM-058 — 3-A, 4.5 to 20 Vin DC/DC Converter with Fixed 3.3V Output

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54356EVM-058 3-Amp, Swift Regulator EVM 11.05.2004
Zertifikat TPS54356EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos