TPS54362BEVM

TPS54362BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54362-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 3.6 V to 48 V. The switching frequency is externally set at a nominal 500 kHz. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54362-Q1 provides adjustable slow start input. The absolute maximum input voltage is 48 V for the TPS54362BEVM.

Merkmale
  •  Adjustable output voltage (down to 0.9V)
  •  Adjustable slow start time
  •  Under voltage lockout
  •  500kHz switching frequency (adjustable down to 200 kHz and up to 2.2MHz)
  •  Excellent EMI/EMC performance
DC/DC-Wandler
TPS54362-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 48 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom und Spa
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM: Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 3 A Ausgängen von 3,6 V bis 48 V Quelle

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54362BEVM — TPS54362BEVM: Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 3 A Ausgängen von 3,6 V bis 48 V Quelle
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS54362B EVM User’s Guide 20.05.2014
Zertifikat TPS54362BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B-Q1 25.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos