TPS543820EVM

TPS543820EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543820EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS543820. Der TPS543820 ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs mit niedrigem Drain-Source-Widerstand integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Das TPS543820 verwendet eine erweiterte Festfrequenz-Strommodus-Steuerung mit niedriger minimaler Einschaltzeit für hohe Schaltfrequenz, um die Lösungsgröße zu minimieren und ein schnelles Einschwingverhalten zu erzielen.

Merkmale
  • Zwei Schaltungen: eine zur Demonstration des kleinen Lösungsbereichs und eine zur einfachen Evaluierung des TPS543820
  • Kleines Design mit einer Schaltfrequenz von 1,5nbsp;MHz und einem Platzbedarf von 100nbsp;mm²
  • Einfaches Evaluierungsdesign mit Jumpern zur Evaluierung verschiedener Einstellungen, die über die FSEL- und MODE-Pins des TPS543820 ausgewählt werden
  • 3-State-Puffer zur einfachen Synchronisierung beider Designs mit einer externen Taktquelle
  • 4,0-V bis 18-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • 1,0-V-Ausgang bei 8 A
DC/DC-Wandler
TPS543820 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler, 4 bis 18 V, 8 A TPS543820E — Synchroner Abwärtswandler, 4 bis 18 V, 8 A, erweiterter Temperaturbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543820EVM — TPS543820 synchronous buck converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS543820EVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.04.2021
Zertifikat TPS543820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.12.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos