TPS54383EVM

TPS54383EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54383EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0 V and 3.3 V output at up to 2 A each from a 12 V input bus.

The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS54383 Dual Non-Synchronous Buck Converter with Integral High-Side FET. TPS54383EVM is designed to use a regulated 12 V (+10%#37; / -20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0 V and 3.3 V at up to 2 A of load current each. TPS54383EVM is designed to demonstrate the TPS54383 in a typical 12 V bus system while providing a number of test points to evaluate theperformance of the TPS54383 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

Merkmale
  • 12 V (+10% / -20%) Input Range
  • 5.0 V and 3.3 V Fixed Output Voltage, Adjustable with Resistor Change
  • 2 ADC Steady State Output Current (3 A Peak)
  • 300 kHz Switching Frequency (fixed by TPS54383)
  • Internal Switching MOSFET and External Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB (all components on top side, test point signals routed on internal layers)
  • Active Converter Area (less than 2.5 square inch < 1.15" x 2.15")
  • Convenient Test Points (used for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing)
DC/DC-Wandler
TPS54283 — Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, zweifacher Ausgang 2 A, 300 kHz, mit interner Kompens TPS54383 — Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, zweifacher Ausgang 3 A, 300 kHz, mit interner Kompens
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54383EVM — TPS54383 12 V-Eingang, Dual-5 V- und 3,3 V-Ausgang, 2 A, Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54383EVM — TPS54383 12 V-Eingang, Dual-5 V- und 3,3 V-Ausgang, 2 A, Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54383 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 13.10.2021
Zertifikat TPS54383EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos