TPS54388EVM

TPS54388EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54388-Q1 DC/DC converter is designed to provide up to a 3-A output from an input voltage source of 2.95 V to 6 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board (PCB) areas that may be achieved when designing with the TPS54388-Q1 regulator. The switching frequency is externally set at a nominal 2000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54388-Q1 to achieve high efficiencies and to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC) and have been selected to optimize the transient performance of the device. An external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54388-Q1 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54388EVM.

Merkmale
  • Adjustable output voltage (down to 0.8V)
  • Adjustable slow start
  • 2 MHz Switching Frequency (adjustable down to 200 kHz)
  • Optimized for fast load transient response
  • Adjustable undervoltage lockout
DC/DC-Wandler
TPS54388C-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V, 3 A, 2 MHz, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54388EVM — TPS54388EVM: 2.95V-6V Input, 3A, 2MHz Synchronous Step Down SWIFTT DCDC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54388EVM User's Guide 14.11.2013
Zertifikat TPS54388EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos