TPS543B20EVM-054

TPS543B20EVM-054

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543B20EVM-054 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS543B20. Das EVM wandelt eine 4-V- bis 19-V-Eingangsspannung in eine geregelte 0,9-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 25 A liefert, in einem QFN-Gehäuse von 5 mm x 7 mm. Das EVM verfügt über komfortable Prüfpunkte zur Messung kritischer Wellenformen.

Merkmale
  • Die intern kompensierte fortschrittliche Stromregelung minimiert die Anzahl externer Komponenten und sorgt gleichzeitig für einen echten Betrieb mit fester Frequenz
  • Pin-Strap-auswählbare Schaltfrequenz mit optionaler Frequenzsynchronisierung
  • Integrierte MOSFETs mit 4,1 mΩ / 1,9 mΩ für hohen Wirkungsgrad bis zu 25 A
DC/DC-Wandler
TPS543B20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 25 A mit adaptiver interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543B20EVM-054 — 25-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS543B20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20.12.2021
Zertifikat TPS543B20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos