TPS543B25TEVM

TPS543B25TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS543B25TEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den integrierten Schaltkreis (IC) TPS543B25T. Der TPS543B25T ist ein synchroner Abwärtswandler in einem thermisch optimierten Gehäuse (TEP), bei dem die Oberseite eines Standard-ICs entfernt wurde, um die thermische Leistung bei Verwendung mit einem Kühlkörper zu verbessern. Das EVM verfügt über flache externe Komponenten und zwei Gewindelöcher, mit denen ein beliebiger Kühlkörper oben auf dem Wandler montiert werden kann. Der TPS543B25TEVM nutzt sein Exposed-Die-Gehäuse in Verbindung mit einem beliebigen montierten Kühlkörper, um die Chip-Temperatur zu minimieren, das thermische Derating zu reduzieren und die Systemeffizienz zu verbessern, insbesondere in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen. Kühlkörper nicht im Lieferumfang enthalten.

Merkmale
  • 4-V bis 18-V Eingangsspannung, 12-V nominal
  • 1-V-Ausgang bei 25 A
  • Flache externe Komponenten und zwei Gewindelöcher zur einfachen Montage jedes Kühlkörpers
  • Evaluieren Sie den TPS543B25T-Baustein mit zwei M2x0,4-Gewindeabstandshaltern
DC/DC-Wandler
TPS543A26T — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit thermisch verbessertem Gehäuse, 4 V- bis 18 V-Eingang, 16 A TPS543B25T — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit thermisch verbessertem Gehäuse, 4-V- bis 18-V-Eingang, 25 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543B25TEVM — TPS543B25T evaluation module for synchronous SWIFT™ step-down converter
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
* EVM User's guide TPS543B25TEVM SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 21.11.2023
Zertifikat TPS543B25TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos