TPS543C20EVM-054

TPS543C20EVM-054

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS543C20EVM-054 bietet einen festen 0,9-V-Ausgang bei bis zu 40 A aus einem 12-V-Nenneingangsbus. Das Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 90 %.

Merkmale
  • 500-kHz-Betrieb
  • 10 mVpp Welligkeit bei 40 A.
  • Modul unterstützt Eingangsspannungen von 5 V bis 16 V.
DC/DC-Wandler
TPS543C20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 40 A mit adaptiver interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543C20EVM-054 — 40-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543C20EVM-054 — 40-A Fixed Frequency Non-Compensation Stackable Syncronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS543C20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 09.02.2022
Zertifikat TPS543C20EVM-054 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos