TPS543C20EVM-869

TPS543C20EVM-869

Jetzt bestellen

Überblick

TPS543C20EVM-869 ist ein zweiphasiger Abwärtswandler mit zwei verschachtelten TPS543C20-Bausteinen. Er verwendet einen 12-V-Nennbus, um einen geregelten 0,9-V-Ausgang bei bis zu 80 A Laststrom (40 A pro Phase) zu erzeugen. TPS543C20EVM-869 wurde entwickelt, um den Stacking-Betrieb von TPS543C20 zu demonstrieren. TPS543C20EVM-869 kann durch Austausch der montierten Komponenten in zwei separate einphasige Abwärtswandler umgewandelt werden.

Merkmale
  • 500-kHz-Betrieb
  • 10 mVpp Welligkeit bei 40 A.
  • Modul unterstützt Eingangsspannungen von 5 V bis 16 V.
DC/DC-Wandler
TPS543C20 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4 V bis 19 V, 40 A mit adaptiver interner Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 35A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS543C20EVM-869 TPS543C20 35A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS543C20 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.02.2022
Zertifikat TPS543C20EVM-869 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos