TPS54424EVM-779

TPS54424EVM-779

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54424EVM-779 ist ein Evaluierungsmodul für synchrone 4-A-Wandler.  Der TPS54424 ist ein synchroner Abwärtswandler, der beide Leistungs-MOSFETs integriert, um die Größe der Lösung zu minimieren und einen hohen Wirkungsgrad bei Volllast zu erzielen. Spitzenstromregelung mit fester Frequenz zur Verringerung von Perioden- und Einschalt-Jitter. Der erzwungene Continuous Conduction Mode sorgt bei geringen Lasten für eine feste Schaltfrequenz und ermöglicht ein schnelles Einschwingverhalten bei und von geringen Lasten.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad bei MOSFETs mit niedrigem RDSON-Wert
  • Eingestellt auf eine Schaltfrequenz von 700 kHz (einstellbar von 200 kHz bis ca. 1,6MHz)
  • Mit einem externen Taktsignal synchronisierbar
  • Hohe Genauigkeit der Spannungsreferenz (1 % über den Temperaturbereich)
  • Unterstützt Niederspannungsausgänge mit 0,6-V-Spannungsreferenz
DC/DC-Wandler
TPS54424 — Synchroner SWIFT™-Strommodus-Abwärtswandler mit 4,5 V bis 17 V Eingangsspannung und 4 A Stromlieferf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54424EVM-779 — TPS54424 4 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS54424 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.09.2021
Zertifikat TPS54424EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos