TPS54425EVM-608

TPS54425EVM-608

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54425EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54425 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The TPS54425EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4A.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
DC/DC-Wandler
TPS54425 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54425EVM-608 — Evaluierungsmodul für TPS54425 4,5 V bis 18 V-Eingang, 4 A, Synchron-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54425EVM-608 — Evaluierungsmodul für TPS54425 4,5 V bis 18 V-Eingang, 4 A, Synchron-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS54425 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.09.2021
Zertifikat TPS54425EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos