TPS54428EVM-052

TPS54428EVM-052

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54428EVM-052 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54428 synchronous step-down converter. The EVM operates from a 4.5-V to 18-V input and provides a 1.05-V output up to 4 A. The main control loop of TPS54428 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

Merkmale
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
DC/DC-Wandler
TPS54428 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 4 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54428EVM-052 — Evaluierungsmodul für TPS54428 Synchron-Abwärtswandler mit Auto-Skip Eco-Mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54428EVM-052 Evaluierungsmodul für TPS54428 Synchron-Abwärtswandler mit Auto-Skip Eco-Mode
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
* EVM User's guide TPS544528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.09.2021
Zertifikat TPS54428EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos