TPS54429EEVM-608

TPS54429EEVM-608

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54429EEVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54429E Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Auto-Skip ECO-Mode. The TPS54429EEVM-608 operates from a 7V to 18V input and provides a 1.05V output at 4.5A.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Vin Input Voltage Range: 7V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76V to 5.5V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10uA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency (fsw)
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
  • Auto-Skip ECO-Mode
DC/DC-Wandler
TPS54429E Synchroner Abwärtswandler, 7 bis 18 V, 4,5 A, DCAP2-Modus, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54429EEVM-608 — Evaluierungsmodul für TPS54429E Synchron-Abwärtswandler mit Auto-Skip-ECO Mode

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54429EEVM-608 Evaluierungsmodul für TPS54429E Synchron-Abwärtswandler mit Auto-Skip-ECO Mode
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
* EVM User's guide TPS54429E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.08.2021
Zertifikat TPS54429EEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos