TPS544B20EVM-634

TPS544B20EVM-634

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS544B20EVM-634 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS544B20 buck converter. The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.0-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x7-mm QFN package. The output voltage on this board is marginable and trimmable via PMBus using the Fusion Digital Power™ Designer.

Merkmale
  • D-CAP™ control mode for fast transient response and low external component count
  • 0.5%, 600-mV reference voltage enables tight output voltage regulation accuracy
  • Output voltage margining and fault reporting via PMBus
DC/DC-Wandler
TPS544B20 — Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 20 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachung TPS544C20 — Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544B20EVM-634 — 20 A, D-CAP/D-CAP2-SWIFT™-Wandler mit PMBus™ und V, I, Temperatur-Telemetrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544B20EVM-634 — 20 A, D-CAP/D-CAP2-SWIFT™-Wandler mit PMBus™ und V, I, Temperatur-Telemetrie
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
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.08.2021
Zertifikat TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos