TPS544B25EVM-681

TPS544B25EVM-681

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS544B25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
 

to 20-A of load current, depending on the device installed.

 

Merkmale
  • Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
  • Configuarable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
  • Optional External Temperature Sensor

 

DC/DC-Wandler
TPS544B25 Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 20 A mit PMBus und Frequenzsynchronisation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544B25EVM-681 — Single-Output DC-to-DC Converter with PMBus Interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544B25EVM-681 Single-Output DC-to-DC Converter with PMBus Interface
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26.08.2021
Zertifikat TPS544B25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel A PMBus™ primer: common PMBus questions answered PDF | HTML 26.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos