TPS544B27EVM

TPS544B27EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS544B27EVM ist ein Evaluierungsmodul für den synchronen DC/DC-Abwärtswandler TPS544B27 mit einem digitalen PMBus® und einer SVID-Schnittstelle (Series Voltage Identification) zur Unterstützung von Intel®-Prozessoren. Das Evaluierungsmodul unterstützt einen Eingangsstrom von 8 V bis 16 V und kann einen Ausgangsstrom von bis zu 20 A liefern. Der Wandler verwendet das D-CAP+™-Steuerungsschema für schnelles Einschwingverhalten bei geringerer Ausgangskapazität und spart dadurch Platinenplatz.

Merkmale
  • Geregelter 1,8-V-Ausgang mit bis zu 20 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem TI-USB-Adapter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS544B27EVM 4V to 18V, 20A, Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 15.04.2025
Zertifikat TPS544B27EVM EU Declaration of Conformity 07.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos