TPS544B28EVM

TPS544B28EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS544B28EVM ist darauf ausgelegt, eine schnelle Einrichtung für die Evaluierung des TPS544B28 in einem VAN-Gehäuse zu ermöglichen und sich mit dem Baustein vertraut zu machen. Das TPS544B28EVM ist für einen nominalen 12 V-Bus ausgelegt und erzeugt einen geregelten 1 V-Ausgang bei bis zu 20 A-Laststrom. Das TPS544B28EVM wurde entwickelt, um die PMBus®-Funktionalität und verschiedene Pinstarp-Einstellungen des TPS544B28 mit Hilfe verschiedener Anschlüsse und Jumper zu demonstrieren. Gleichzeitig bietet es eine Reihe von Prüfpunkten und Anschlüssen zur Evaluierung der Leistung des Bausteins.

Merkmale
  • Das EVM unterstützt die Evaluierung des TPS544B28 in einem VAN-Gehäuse
  • Unterstützt die Konfiguration und Überwachung von TPS544B28-Bausteinen mit PMBus und Fusion GUI
  • Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 16 V, 12 V nominal
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,4 V bis 5,5 V, 1 V nominal
  • Ausgangsstrom: 0 A bis 20 A
  • Programmierbare Schaltfrequenz, Softstart,
    Überstrombegrenzung, Kompensation, Fehlerwiederherstellung, Ausgangsspannung, PFM/FCCM
DC/DC-Wandler
TPS544A28 Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 16 V Eingang, 12 A TPS544B28 Synchroner PMBus®-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544B28EVM — TPS544B28VAN Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544B28EVM TPS544B28VAN Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS544B28VAN Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 11.06.2025
Zertifikat TPS544B28EVM Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 24.01.2025
Zertifikat TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 24.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos