TPS544C20EVM-634

30 A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™-Wandler mit PMBus™ und V, I, Temperatur-Telemetrie

TPS544C20EVM-634

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS544C20EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS544C20. The TPS544C20 is a D-CAP2™ mode, 30-A SWIFTTM converter with PMBus TM. It provides a fixed 1.2-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The TPS544C20EVM is designed to demonstrate the TPS544C20 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points, including the PMBus connection to evaluate the performance of the TPS544C20.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required.
The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
 

Merkmale

 

  • Full power conversion from 12V to 1V at 30A load.
  • Test points for all critical waveforms, PMBus connection
  • Convenient 3x3” size
  • Design files available for reuse

 

DC/DC-Wandler
TPS544C20 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V, 30 A mit PMBus-Programmierbarkeit und Überwachu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544C20EVM-634 — 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544C20EVM-634 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM Converter with PMBusTM and V, I, Temp Telemetry

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.08.2021
Zertifikat TPS544C20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel How to tighten PMBus output current measurement accuracy PDF | HTML 05.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.