TPS544C25EVM-681

TPS544C25EVM-681-Evaluierungsmodul

TPS544C25EVM-681

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS544C25EVM-681 evaluation module (EVM) is designed as a single output DC-DC converter that demonstrates a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.95-V output at up to 30-A of load current, depending on the device installed.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

Merkmale

 

  • Regulated 0.95-V output up to 30-ADC, steady-state output current
  • Configurable features via the PMBus interface include Output Voltage, UVLO, Soft Start, Enable, Fault Limits and Programmable Response
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
  • Optional External Temperature Sensor

 

DC/DC-Wandler
TPS544C25 4,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544C25EVM-681 — TPS544C25EVM-681 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544C25EVM-681 TPS544C25EVM-681 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS5442x5 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26.08.2021
Zertifikat TPS544C25EVM-681 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos