TPS544C26EVM

Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS544C26, 4 V bis 16 V, 35 A.

TPS544C26EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS544C26EVM ist ein Evaluierungsmodul für den synchronen DC/DC-Abwärtswandler TPS544C26 mit einem digitalen I²C und einer SVID-Schnittstelle (Serial Voltage Identification) zur Unterstützung von Intel-Prozessoren. Das Evaluierungsmodul unterstützt einen Eingangsstrom von 8 V bis 16 V und kann einen Ausgangsstrom von bis zu 35 A liefern. Der Wandler verwendet den D-CAP+™ -Regelmodus für schnelles Einschwingverhalten bei geringerer Ausgangskapazität und spart dadurch Platz auf Leiterplatten.

Merkmale
  • Ausgelegt für einen höheren Wirkungsgrad; mit Prüfpunkten und Jumper zur Konfiguration des TPS544C26
  • Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 800 kHz eingestellt
  • Die Standardausgangsspannung ist auf 1,1V eingestellt
  • Für Intel EAGLE- und Birch Stream-SVID-Systeme für Enterprise-Server-Anwendungen
  • Verwendet einen 120-nH-Induktor von Coilcraft, SLC1175-121
DC/DC converters
TPS544C26 Synchron-Abwärtswandler mit 4 bis 16 V, 35 A, SVID und I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544C26EVM — 4 V bis 16 V, 35 A, Evaluierungsmodul für Synchron-Abwärtswandler mit SVID- und I2C-Schnittstelle

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS544C26EVM 4 V bis 16 V, 35 A, Evaluierungsmodul für Synchron-Abwärtswandler mit SVID- und I2C-Schnittstelle

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 25.08.2022
Zertifikat TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 05.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.