TPS544C27EVM

TPS544C27-Evaluierungsmodul

TPS544C27EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS544C27EVM ist ein Evaluierungsmodul für den synchronen DC/DC-Abwärtswandler TPS544C27 mit einem digitalen PMBus und einer SVID-Schnittstelle (Series Voltage Identification) zur Unterstützung von Intel-Prozessoren. Das Evaluierungsmodul unterstützt einen Eingangsstrom von 8 V bis 16 V und kann einen Ausgangsstrom von bis zu 35 A liefern. Der Wandler verwendet das D-CAP+™-Steuerungsschema für schnelles Einschwingverhalten bei geringerer Ausgangskapazität und spart dadurch Platinenplatz.

Merkmale
  • Geregelter 1-V-Ausgang mit bis zu 35 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem USB-Adapter
DC/DC-Wandler
TPS544C27 Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 35 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544C27EVM — TPS544C27 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS544C27EVM TPS544C27 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS544C27EVM 4V to 18V, 35A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 18.06.2024
Zertifikat TPS544C27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos