TPS544E27EVM

TPS544E27EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS544E27EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPS544E27-Wandlers in einer Konfiguration mit einem Ausgang konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 8 V bis 16 V, die Ausgangsspannung beträgt 1 V und der maximale Ausgangsstrom 40 A. Das TPS544E27EVM ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle.

Merkmale
  • Geregelter 1-V-Ausgang mit bis zu 40 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus-Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem USB-Adapter
DC/DC-Wandler
TPS544E27 — Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 40 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS544E27EVM — TPS544E27 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS544E27EVM — TPS544E27 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS544E27EVM 4V to 18V, 40A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 15.08.2024
Zertifikat TPS544E27EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos