TPS5450EVM-254

TPS5450EVM-254

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS5450 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS5450 to achieve high efficiencies and helps to keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are provided internal to the integrated circuit (IC), whereas an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS5450 provides an enable input. The absolute maximum input voltage for the TPS5450 is 40 V.

Merkmale
  • Input Voltage Range 10 V to 31 V
  • Output Current Range up to 5 A
DC/DC-Wandler
TPS5450 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 5,5 bis 36 V Eingang, 5 A, 500 kHz TPS5450-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 5,5 bis 36 V, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS5450EVM-254 — 5 A-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS5450EVM-254 — 5 A-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS5450EVM-254 5-A, Swift Regulator Evaluation Module 26.04.2007
Zertifikat TPS5450EVM-254 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos