TPS54519EVM-037

TPS54519EVM-037

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54519EVM-037 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54519 Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V supply and provides a 1.8V output at 5A.

Merkmale
  • 2.95V to 6V Operation
  • 5A Output Current
  • 1.8V Output
  • Hiccup Model Current Limit
  • 0.6V Internal Reference Voltage
DC/DC-Wandler
TPS54519 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 5A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54519EVM-037 — Evaluation Module for TPS54519 Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS54519EVM-037, 5-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module 15.08.2011
Zertifikat TPS54519EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos