TPS54521EVM-607

TPS54521EVM-607

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54521EVM-607 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54521 Synchronous Step-Down Switcher with Integrated FET.

Merkmale
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V on PVIN
  • 200kHz to 900kHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock On-the-fly
  • 0.8V Voltage Reference
  • Low 2µA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Prebiased Outputs
  • -40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range
  • Adjustable Slow Start/Power Sequencing
DC/DC-Wandler
TPS54521 — Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54521EVM-607 — Evaluierungsmodul für TPS54521-Synchron-Abwärtsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54521EVM-607 — Evaluierungsmodul für TPS54521-Synchron-Abwärtsregler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC351.ZIP (227 KB)
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
* EVM User's guide TPS54521 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.08.2021
Zertifikat TPS54521EVM-607 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos