TPS54526EVM-608

TPS54526EVM-608

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54526EVM-608 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54526 Synchronous Step-Down Converter with D-CAP2™ Mode and Auto-Skip Eco-Mode. The EVM is a single, synchronous buck converter providing a 1.05 V output at 5.5 A from a 4.5-V to 18-V input. Terminal blocks are provided for input and output. Additional test points and jumper locations are also provided. The EVM may be modified to provide different output voltages.

Merkmale
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s optimized for Lower Duty Cycle Applications
  • High Efficiency, less than 10µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 650kHz Switching Frequency
  • Cycle by Cycle Over Current Limit
  • Power Good output
  • Auto-Skip Eco-Mode for high efficiency at Light load
DC/DC-Wandler
TPS54526 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 5,5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54526EVM-608 — TPS54526 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54526EVM-608 TPS54526 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54526 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.08.2021
Zertifikat TPS54526EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos