TPS54527EVM-052

TPS54527EVM-052

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54527EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54527 synchronous step-down DC/DC converter. The TPS54527EVM-052 operates from a 4.5-V to 18-V supply and provides a 1.05-V output up to 5-A load. The main control loop of TPS54527 uses D-CAP2™ mode control, which provides a very fast transient response without the need for external components in phase compensation.

Merkmale
  • Fast load transient response
  • Low output ripple and allows ceramic output capacitor
  • Highly efficient integrated MOSFETs optimized for low duty cycle applications
  • Adjustable soft start
  • Pre-biased soft start
  • 650-kHz switching frequency operation
DC/DC-Wandler
TPS54527 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54527EVM-052 — Evaluierungsmodul für TPS54527-Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54527EVM-052 — Evaluierungsmodul für TPS54527-Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus
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
* EVM User's guide TPS54527 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.08.2021
Zertifikat TPS54527EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos