TPS54528EVM-052

TPS54528EVM-052

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54528EVM-052 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54528 synchronous step-down DC-DC converter. The TPS54528EVM-052 operates from a 4.5V to 18V supply and provides a 1.05V output at 5A. The main control loop for the TPS54528EVM-052 uses D-CAP2 mode control, which provides a very fast transient response with no external components. An integrated Auto-Skip Eco mode function provides higher efficiency at light load.

Merkmale
  • 4.5V to 18V Input Voltage Range
  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • 1.05V Output Voltage
  • 5A Output Current
  • Auto-Skip Eco Mode
DC/DC-Wandler
TPS54528 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54528EVM-052 — Evaluierungsmodul für TPS54528 Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus und Auto-Skip

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54528EVM-052 — Evaluierungsmodul für TPS54528 Synchron-Abwärtswandler mit D-CAP2-Modus und Auto-Skip
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
Zertifikat TPS54528EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos