TPS54531EVM-530

TPS54531EVM-530

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54531EVM-530 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54531 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 28-V input voltage to a regulated 5-V output voltage that delivers up to 5 A and 95.3% efficiency.

Merkmale
  • 8-V to 28-V input voltage range
  • 95.3% efficiency (VIN = 8 V, IO = 0.7 A)
  • High efficiency at light loads with pulse-skipping eco-mode
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 5-A continuous output current
DC/DC-Wandler
TPS54531 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 570 kHz, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54531EVM-530 — TPS54531 Step-Down DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54531 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.08.2021
Zertifikat TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos