TPS54538EVM

TPS54538 – Evaluierungsmodul

TPS54538EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS54538EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Wandlers TPS54538. Das Evaluierungsmodul ist für den Betrieb im Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28 V konfiguriert und erzeugt einen geregelten 5 V-Ausgang mit bis zu 5 A Laststrom. Die meisten Einstellungen des Bausteins können einfach über Jumper wie Betriebsmodus, Softanlaufzeit und Schaltfrequenz angepasst oder eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 28V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6V bis 22V
  • Unterstützt 5 A Ausgangsdauerstrom
  • Einfache Handhabung und kleine Lösungsgröße
DC/DC-Wandler
TPS54338 Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 28 V Eingang, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS54438 Synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 28 V Eingang, 4 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS54538 Synchroner Abwärtswandler, 3,8 bis 28 V, 5 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54538EVM — TPS54538 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54538EVM TPS54538 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS54538 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.12.2024
Zertifikat TPS54538EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos