TPS54540-Q1EVM-593

TPS54540-Q1EVM-593

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54540-Q1EVM-593 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the automotive qualified TPS54540-Q1 step-down converter. The TPS54540-Q1EVM-593 operates from a 7V to 42V input (12V nominal) and provides a 5V output at 5A. Additional input filtering is used for reducing conducted emissions.

Merkmale
  • 4.5 V to 42 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 2 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC-Wandler
TPS54540-Q1 — 42V, 5A, Abwärtsregler mit integriertem High Side MOSFET TPS54540B-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 Abwärtswandler für den Automobilbereich mit 7 V bis 42 V Eingängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54540-Q1EVM-593 — TPS54540-Q1EVM-593 Abwärtswandler für den Automobilbereich mit 7 V bis 42 V Eingängen
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
* EVM User's guide Evaluation Module for the TPS54540-Q1 Step-Down Converter 24.09.2013
Zertifikat TPS54540-Q1EVM-593 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos