TPS54610EVM-192

TPS54610EVM-192

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54610EVM-192 kit allows the designer to easily evaluate the TPS54610 synchronous buck DC/DC converter with integrated 6 A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6 V and the output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 3.3 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54610 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54610EVM-192 User's Guide (SLVU054) document for more information.

Merkmale
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC-Wandler
TPS54610 — Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54610EVM-192 — 6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54610EVM-192 — 6-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V
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
* EVM User's guide TPS54610EVM 6-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 13.08.2001
Zertifikat TPS54610EVM-192 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos