TPS54618EVM-606

TPS54618EVM-606

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54618EVM-606 is a fully assembled and tested curcuit for evaluating the TPS54618 6A, 2MHz Synchronous Step-Down SWIFT DC/DC Converter. The TPS54618EVM-606 operates from a 3V to 6V input and delivers a 1.8V output at 6A. The same board may be modified to provide different output voltages. See the TPS54618EVM-606 User's Guide for details.

Merkmale
  • 2.95V to 6V operation
  • Current mode control
  • Synchronizes to External Clock
  • 250uA No load quiescent operating current (no switching)
  • 200kHz to 2MHz externally set frequency
  • Low drop out, 98% max. duty cycle
  • +/-1% VSENSE reference over temp
  • 0.8V Internal Voltage Reference
  • Power Good output
  • Stable Operation with Ceramic Output Capacitor
  • External Slow Start/Tracking
  • Adjustable Input Voltage UVLO
  • Forced CCM
  • Cycle by Cycle Current Limit and over temperature protection
  • Thermally Enhanced 16-Pin 3 mm x 3 mm QFN (RTE)
  • Monotonic start into pre-biased output
DC/DC-Wandler
TPS54618 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A TPS54618-Q1 Synchroner Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,95 bis 6 V, 6 A, 2 MHz TPS54618C-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V, 6 A, 2 MHz, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54618EVM-606 — Evaluierungsmodul für TPS54618 Synchron-Abwärts-SWIFT™-DC/DC-Wandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54618EVM-606 Evaluierungsmodul für TPS54618 Synchron-Abwärts-SWIFT™-DC/DC-Wandler
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
* EVM User's guide TPS54618EVM-606, 6-A SWIFT Regulator Evaluation Module (Rev. A) 05.03.2012
Zertifikat TPS54618EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos