TPS54622EVM-012

TPS54622EVM-012

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

Merkmale
  • Integrated Monolithic MOSFETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Forced CCM
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
  • Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
DC/DC-Wandler
TPS54622 — 4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Strombegrenzung TPS54622-EP — Verbessertes Produkt: synchroner Abwärtsschalter, 17 V, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54622EVM-012 — Evaluierungsmodul für TPS54622-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54622EVM-012 — Evaluierungsmodul für TPS54622-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS54622 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.08.2021
Zertifikat TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos