TPS54626EVM-608

TPS54626EVM-608

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54626EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of sourcing up to 6.5 A output current. The TPS54626 features DCAP2 control with 650 KHz switching frequency, Eco-mode for light load efficiency, adjustable slow start, enable control, power good, and start up into pre-bias voltages.

Merkmale
  • Synchronous Buck Converter
  • Fixed Switching Frequency
  • Adjustable Slow Start
  • DCAP2 Control
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
DC/DC-Wandler
TPS54626 — 4,5-V- bis 18-V-, 6,5-A-Synchron-Abwärtswandler mit Eco-Mode im HTSSOP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54626EVM-608 — TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54626 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.08.2021
Zertifikat TPS54626EVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos