TPS54678EVM-155

TPS54678EVM-155

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54678EVM-155 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54678 2.95V to 6V Output, 2MHz Synchronous Step-Down Switcher.

Merkmale
  • UCD3138LLCEVM-028 LLC Resonant Half-Bridge DC/DC Converter Board
  • UCD3138CC64EVM-030 Control Card pre-programmed with LLC Resonant Half-bridge DC/DC Converter
  • USB Interface Adapter EVM (part number USB-to-GPIO)
DC/DC-Wandler
TPS54678 Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingang, 6A, mit Hiccup-Strombegrenzung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54678EVM-155 — TPS54678 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54678EVM-155 TPS54678 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS54678EVM-155 6-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 13.06.2012
Zertifikat TPS54678EVM-155 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos