TPS546A24AEVM-1PH

TPS546A24AEVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS546A24AEVM-1PH ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den 10-A-Abwärtswandler TPS546A24A. Der Baustein TPS546A24A ist ein stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit PMBus-Schnittstelle für eine nominale Eingangsspannung von 2,95 V bis 18 V. Der Baustein ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus-Schnittstelle.

Merkmale
  • 1,2-V-Ausgang bei 10 A
  • Auswählbare interne Kompensation
  • Programmierbare PMBus-Schaltfrequenz von 225 kHz bis 1,5 MHz
  • PMBus-Telemetrie von VIN, VOUT, IOUT und interner Die-Temperatur
  • Adaptive Spannungsskalierung (Adaptive Voltage Scaling, AVS) und Margining über PMB
  • Differenzielle Fernerfassung mit internem FB-Teiler für einen VOUT-Gesamtfehler von < 1 % bei –40 °C bis +150 °C TJ
DC/DC-Wandler
TPS546A24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 10 A, mit Pin-Strapping und P TPS546B24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 20 A, mit Pin-Strapping und P TPS546D24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit Pin-Strapping und P
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95-V to 18-V, 10-A synchronous buck evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546A24AEVM-1PH — 2.95-V to 18-V, 10-A synchronous buck evaluation module
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
* EVM User's guide TPS546A24A SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.04.2021
Zertifikat TPS546A24AEVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) 30.07.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS546B24AEVM-1PH — Evaluierungsmodul für 2,95 V bis 18 V, 20 A synchronen Abwärts-Wandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos