TPS546C20AEVM1-746

TPS546C20AEVM1-746

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS546C20AEVM1-PWR746 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS546C20A. Der TPS546C20A ist ein synchroner 35-A-Abwärtswandler mit Spannungsmodus und integrierten MOSFETs. Das EVM enthält zwei separate Wandler, die beide 0,9-V-Ausgänge von bis zu 35 A aus einem 12-V-Eingangs-Bus bereitstellen.

Merkmale
  • Zwei separate PMBUS-fähige ABWÄRTS-wandler. Ausgangsstrom von jedem Wandler 35 A DC in stationärem Zustand.
  • ± 0,5 % 0,6 VREF Toleranz über – 40 bis 125 °C Sperrschichttemperatur
  • Von 0,35 V bis 1,65 V einstellbare VREF für AVS und Marginnig über PMBUS
  • Echter differenzieller Remote-Erfassungsverstärker
  • Programmierbare OCP-, UVLO-, OV-, UV-, OT-Schwellenwerte. Interne Temperaturüberwachung.
DC/DC-Wandler
TPS546C20A — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Pin-Strapping
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 21.06.2016
Zertifikat TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos