TPS546C20AEVM2-746

TPS546C20AEVM2-746

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS546C20AEVM2-PWR746 verwendet zwei TPS546C20A-Bausteine. Der TPS546C20A ist ein synchroner 35-A-Abwärtswandler mit Spannungsmodus und integrierten MOSFETs. Zwei Phasenwandler auf dem EVM stellen einen 0,9-V-Ausgang mit bis zu 70 A aus einem 12-V-Eingangsbus bereit.

Merkmale
  • Zwei phasenverschachtelnde PMBUS-fähige Abwärtswandler. 70 A DC-Ausgangsstrom im stationären Zustand.
  • ± 0,5 % 0,6 VREF Toleranz über – 40 bis 125 °C Sperrschichttemperatur
  • Von 0,35 V bis 1,65 V einstellbare VREF für AVS und Marginnig über PMBUS
  • Echter differenzieller Remote-Erfassungsverstärker
  • Programmierbare OCP-, UVLO-, OV-, UV-, OT-Schwellenwerte. Interne Temperaturüberwachung.
DC/DC-Wandler
TPS546C20A — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Pin-Strapping
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546C20AEVM2-746 — TPS546C20A Zweiphasen-Evaluierungsmodul mit PMBUS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546C20AEVM2-746 — TPS546C20A Zweiphasen-Evaluierungsmodul mit PMBUS
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
* EVM User's guide TPS546C20A 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.02.2022
Zertifikat TPS546C20AEVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos