TPS546C23EVM1-746

TPS546C23EVM1-746

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS546C23EVM1-746 verfügt über zwei separate Abwärtswandler, die einen nominalen 12-V-Bus umwandeln, um zwei geregelte 0,9-V-Ausgänge mit jeweils bis zu 35 A Laststrom zu erzeugen. TPS546C23EVM1-746 wurde entwickelt, um TPS546C23 in einer typischen einphasigen Anwendung mit niedriger Ausgangsspannung mit der PMBus-Schnittstelle mit Telemetrie zu demonstrieren.

Merkmale
  • 500-kHz-Betrieb
  • Strom-, Spannungs- und Temperaturüberwachung über PMBus
  • 10 mVpp Welligkeit bei 35 A
  • Modul unterstützt Eingangsspannungen von 5 V bis 18 V
DC/DC-Wandler
TPS546C23 — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Telemetrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546C23EVM1-746 — TPS546C23 35A PMBus Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS546C23EVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 21.06.2016
Zertifikat TPS546C23EVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos