TPS546C23EVM2-746

TPS546C23EVM2-746

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS546C23EVM2-746 kombiniert zwei 35-A-Abwärtswandler TPS546C23 in einer stackbaren Konfiguration, um einen kontinuierlichen 70-A-Ausgangsstrom und einen geregelten 1,2-V-Ausgang von einem nominalen 12-V-Eingangsbus zu liefern. Das Evaluierungsmodul unterstützt die PMBus-Schnittstelle mit Telemetrie.

Merkmale
  • 500-kHz-Betrieb
  • Strom-, Spannungs- und Temperaturüberwachung über PMBus
  • 10 mVpp Welligkeit bei 35 A
  • Modul unterstützt Eingangsspannungen von 5 V bis 18 V
DC/DC-Wandler
TPS546C23 — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Telemetrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 Stacked Two-Phase 70A Evaluation Module With PMBUS
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
* EVM User's guide TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.02.2022
Zertifikat TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos