TPS546C25EVM-1PH

TPS546C25EVM-1PH

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS546C25EVM-1PH ist ein einphasiges Abwärtsdesign unter Verwendung des Bausteins TPS546C25. Das TPS546C25EVM-1PH ist für einen nominalen 12 V-Bus ausgelegt und erzeugt einen geregelten 1,2 V-Ausgang bei bis zu 35 A-Laststrom. Das TPS546C25EVM-1PH wurde entwickelt, um den Betrieb des TPS546C25 in einer einphasigen Anwendung mit niedriger Ausgangsspannung zu demonstrieren. Es bietet außerdem eine Reihe von Testpunkten zur Evaluierung der Leistung der Bausteine.

Merkmale
  • Hocheffizientes Einphasen-Design
  • Jumper zur Auswahl von Schaltfrequenz, Ausgangsspannung, Strombegrenzung, Adresse
  • Die Standard-Schaltfrequenz ist auf 800 kHz eingestellt
  • Die Standardausgangsspannung ist auf 1,2V eingestellt
  • Steckverbinder für miniSlammer
DC/DC-Wandler
TPS546C25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V- bis 18 V-Eingangsspannung, 35 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 Evaluierungsmodul für einphasigen Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS546C25EVM-1PH — TPS546C25 Evaluierungsmodul für einphasigen Abwärtswandler
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
* EVM User's guide TPS546C25EVM-1PH 4V to 18V, 35A, Buck Converter with PMBus and Telemetry Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 03.07.2024
Zertifikat TPS546C25EVM-1PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos